M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
Artikelnr.: 21 34 910 0487 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
Artikelnr.: 21 34 910 0487 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | (2xAWG24/19) PUR violett Details tonen |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole female angled overmolded Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M12 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | M12 B-codering |
Vrouwelijk Haaks | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Aantal kernen | 2 |
Kernstructuur | 2x AWG 24 |
Codering | B-codering |
Vorige
Volgende