M12 A-cod an/an m/f Can 1.5m
Artikelnr.: 21 34 D27 7572 015
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M12 A-cod an/an m/f Can 1.5m
Artikelnr.: 21 34 D27 7572 015
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Details tonen |
---|---|
Connector 1 | M12 A5 angled male shld CAN Details tonen |
Connector 2 | M12 A5 angled female shld Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M12 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | M12 A-codering |
Mannelijk Haaks | |
Connector 2 | M12 A-codering |
Vrouwelijk Haaks | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 1,5 m |
---|---|
Aantal kernen | 5 |
Afscherming | Afgeschermd |
Codering | A-codering |
Vorige
Volgende