InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3
Artikelnr.: 66 67 009 0347
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3
Artikelnr.: 66 67 009 0347
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Kappen/behuizingen |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | D-Sub InduCom |
Type kap/behuizing | Schaalbehuizing |
Beschrijving van kap/behuizing | Geschikt voor printplaten |
Grootte | D-Sub 1 |
---|---|
Versie | Ingang bovenkant |
Aantal kabelinvoeren | 2 |
Kabelingang | 2x |
Trekontlasting | Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel. |
Vergrendelingstype | Zeskantschroef Draad M3 |
2 onderdelen | Ja |
Scheidbaar | Ja |
Vorige
Volgende