Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Artikelnr.: 09 45 600 0302
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Artikelnr.: 09 45 600 0302
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Bulkkabels |
Specificatie | Niet gemonteerd |
Type kabel | Hybride kabel (koper / koper) |
Beschrijving van de kabel | Halogeenvrij |
Uv-bestendig |
Kabellengte | 100 m |
---|---|
Aantal kernen | 12 |
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
4x 1,5 mm² |
Vorige
Volgende