Hybr.cable Assy, AC, 5m -1x HAN3A
Artikelnr.: 33 57 111 0050 002
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Hybr.cable Assy, AC, 5m -1x HAN3A
Artikelnr.: 33 57 111 0050 002
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | Han® 3 A Metaal |
Type kabel | Hybride kabel (koper / koper) |
Beschrijving van de kabel | AC-versie |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Vorige
Volgende