Hand hydraulic crimping tool 120kN
Artikelnr.: 09 99 000 0861
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Hand hydraulic crimping tool 120kN
Artikelnr.: 09 99 000 0861
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Hydraulisch handkrimpgereedschap |
Beschrijving van het gereedschap | Perskracht 120 kN |
Krimp volgens DIN 46235 met drukbreedte 10 ... 14 mm | |
Type of drive | Kan handmatig worden verwerkt |
Die set | Hexagonal Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Vorige
Volgende