Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 5.0m
Artikelnr.: 09 45 715 1109
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 5.0m
Artikelnr.: 09 45 715 1109
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | RJ45 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 3 A Metaal |
Connector 2 | Han® 3 A Metaal |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
Vorige
Volgende