Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Artikelnr.: 09 45 525 0040
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Artikelnr.: 09 45 525 0040
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | RJ45 Hybride |
Element | Vermogensmodule |
Specificatie | voor directe integratie in het apparaat |
Aansluitmethode | Aansluiting voor reflow solderen (SMT) |
---|---|
Grootte | 3 A |
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Aantal contacten | 0 |
Vorige
Volgende