Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 7,5m
Artikelnr.: 33 50 110 0203 075
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 7,5m
Artikelnr.: 33 50 110 0203 075
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | Han® 1A Vrouwelijk |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Oliebestendig |
Kabellengte | 7,5 m |
---|---|
Aantal kernen | 6 |
Kernstructuur | 6x 1,5 mm² |
Aantal contacten | 5 |
PE-contact | Ja |
Vergrendelingstype | Klikgrendels |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. |
Vorige
Volgende