Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 5m
Artikelnr.: 33 50 140 0304 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 5m
Artikelnr.: 33 50 140 0304 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | Han® 1A Mannelijk |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Oliebestendig |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 12 |
Kernstructuur | 12x 0,34 mm² |
Aantal contacten | 12 |
Vergrendelingstype | Enkele sluithendel |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. |
Vorige
Volgende