Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Artikelnr.: 09 93 000 6171
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Artikelnr.: 09 93 000 6171
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Contacten |
---|---|
Serie | Han® S |
Identificatie | Han® S 200 |
Type contact | Schroefcontact |
Beschrijving van het contact | Mannelijk M8 Met Tuflok®-bescherming |
Nominale stroom | ≤ 200 A |
---|---|
Contactweerstand | ≤ 0,3 mΩ |
Vorige
Volgende