Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,2m
Artikelnr.: 33 50 686 9244 002
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,2m
Artikelnr.: 33 50 686 9244 002
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® S |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Vrouwelijk Haaks |
Zwart | |
Connector 2 | Vrouwelijk Haaks |
Rood | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Oliebestendig |
Hoge bestendigheid tegen brandstof | |
Ozonbestendig | |
Weersbestendig |
Kabellengte | 0,2 m |
---|---|
Aantal kernen | 1 |
Kernstructuur | 35 mm² |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende