Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-st/-PVC,3m
Artikelnr.: 33 50 C90 0277 030
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-st/-PVC,3m
Artikelnr.: 33 50 C90 0277 030
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | JZ-500 10G2,5qmm Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han E MALE CRIMP CONTACT 2.5 Details tonen |
Han Q 8/0 MALE INSERT CRIMP Details tonen | |
Han Q 8/0-gg-M25 Details tonen | |
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificatie | 8/0 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Kabellengte | 3 m |
---|---|
Grootte | Han-Compact® |
Aantal contacten | 8 |
PE-contact | Ja |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende