Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- ang/-PVC, 1m
Artikelnr.: 33 50 C70 0276 010
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- ang/-PVC, 1m
Artikelnr.: 33 50 C70 0276 010
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | JZ-500 8G2,5mm² Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han A Hood Angled Entry 2 Pegs M20 Bla Details tonen |
Han Q 7/0-M Details tonen | |
Han D MALE CRIMP CONT. 2.5 Details tonen | |
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificatie | 7/0 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Grootte | 3 A |
Aantal contacten | 7 |
PE-contact | Ja |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende