Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,3m
Artikelnr.: 33 50 B70 0275 030
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,3m
Artikelnr.: 33 50 B70 0275 030
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han Q 8/0-gg-M25 Details tonen |
Han Q 4/2 Male Insert Crimp Term Details tonen | |
Han HsC Male Crimp Contact Level 2.5 mm2 Details tonen | |
Han D MALE CRIMP CONT. 2.5 Details tonen | |
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 10.5-14 Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificatie | 4/2 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Kabellengte | 3 m |
---|---|
Grootte | Han-Compact® |
Aantal contacten | 6 |
PE-contact | Ja |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende