Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
Artikelnr.: 33 50 C00 0275 030
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
Artikelnr.: 33 50 C00 0275 030
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term Details tonen |
Han HsC Female Crimp Contact Level 2.5 m Details tonen | |
Cable Sealing thermoplastic PG16 Details tonen | |
Han D FEMALE CRIMP CONT. 2.5 Details tonen | |
Han Q 8/0 HOOD SIDE ENTRY PG16 Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificatie | 4/2 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Kabellengte | 3 m |
---|---|
Grootte | Han-Compact® |
Aantal contacten | 6 |
PE-contact | Ja |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende