Han Q4/0 m str 2x4mm² 1,5m
Artikelnr.: 61 88 780 1101 5
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han Q4/0 m str 2x4mm² 1,5m
Artikelnr.: 61 88 780 1101 5
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Energievoorziening |
---|---|
Specificatie | DC-stroomuitvoer |
Connector 1 | Han® Q 4/0 Mannelijk |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Eigenschappen | TC-ER-kabel |
Kabellengte | 1,5 m |
---|---|
Kernstructuur | 2x 4 mm² |
Vorige
Volgende