Han Q2/0 m str 2x4 5m
Artikelnr.: 61 88 780 1405 0
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han Q2/0 m str 2x4 5m
Artikelnr.: 61 88 780 1405 0
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Energievoorziening |
---|---|
Specificatie | DC-stroomuitvoer |
Connector 1 | Han® Q 2/0 Mannelijk |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Eigenschappen | TC-ER-kabel |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Kernstructuur | 2x 4 mm² |
Vorige
Volgende