Han Q 8/0 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
Artikelnr.: 20 87 145 3002 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han Q 8/0 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
Artikelnr.: 20 87 145 3002 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® Q |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® Q 8/0 Mannelijk |
Kap | |
Ingang zijkant | |
Connector 2 | Han® Q 8/0 Vrouwelijk |
Kap | |
Ingang zijkant | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 8x AWG 14 |
Vorige
Volgende