Han Q 4/2 UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
Artikelnr.: 20 87 147 3001 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han Q 4/2 UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
Artikelnr.: 20 87 147 3001 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® Q |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® Q 4/2 Mannelijk |
Kap | |
Ingang bovenkant | |
Connector 2 | Han® Q 4/2 Vrouwelijk |
Kap | |
Ingang bovenkant | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Aantal kernen | 6 |
Kernstructuur | 4/2x AWG 14 |
Vorige
Volgende