Han-Modular Twin hood top entry M25
Artikelnr.: 19 14 002 0401
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han-Modular Twin hood top entry M25
Artikelnr.: 19 14 002 0401
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Kappen/behuizingen |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Modular® Twin |
Type kap/behuizing | Kap |
Grootte | Modular Twin |
---|---|
Versie | Ingang bovenkant |
Aantal kabelinvoeren | 1 |
Kabelingang | 1x M25 |
Vergrendelingstype | Enkele sluithendel |
Details | Nominale spanning ≤630 V |
Nominale pulsspanning ≤6 kV | |
Mate van verontreiniging 3 | |
Voor een complete connector is de gespecificeerde spanningswaarde het maximale niveau dat kan worden bereikt. In de gevallen waar de gebruikte module(s) wel lagere spanningswaarden bieden, zijn deze lagere waarden geldig. Hogere spanningswaarden in individuele toepassingen kunnen worden goedgekeurd in overleg met HARTING. |
Vorige
Volgende