Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
Artikelnr.: 09 14 004 8001
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
Artikelnr.: 09 14 004 8001
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Kappen/behuizingen |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Modular® Flexbox |
Type kap/behuizing | Dragerkap |
Beschrijving van kap/behuizing | voor 4 modules |
a ... d |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Opmerking over het beperken van de temperatuur | Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984. |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP54 |
Vorige
Volgende