Han HPR SP2-TGG-SV-M40
Artikelnr.: 19 40 021 0413
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Kappen/behuizingen |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® HPR |
Type kap/behuizing | Kap |
Grootte | SP2 |
---|---|
Versie | Ingang bovenkant |
Aantal kabelinvoeren | 1 |
Kabelingang | 1x M40 |
Vergrendelingstype | Schroefvergrendeling |
Toepassingsgebied | Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten |
Details | Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
Vorige
Volgende