Han HPR SP2-CM-for SCL-with lanyard
Artikelnr.: 09 40 021 5414
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han HPR SP2-CM-for SCL-with lanyard
Artikelnr.: 09 40 021 5414
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® HPR |
Type accessoire | Beschermingskap |
Beschrijving van het accessoire | voor kappen |
Met bevestigingskoord (lus) |
Grootte | SP2 |
---|---|
Vergrendelingstype | Schroefvergrendeling |
Details | Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V. |
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
Vorige
Volgende