Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Artikelnr.: 10 40 281 2119
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Artikelnr.: 10 40 281 2119
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectorsets |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® HPR HPTC |
Type kap/behuizing | Complete set |
Beschrijving van kap/behuizing | Kabelzijde |
Met geïntegreerde kabelwartel | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Eigenschappen | voor geslagen draden volgens IEC 60228 Klasse 5 |
Grootte | 3 |
---|---|
Afscherming | 360° afscherming |
Codering | 16 coderingsopties |
Aantal kabelinvoeren | 1 |
Kabelingang | 1x M40 |
Toepassingsgebied | Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten |
Vorige
Volgende