Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Artikelnr.: 10 40 291 2148
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Artikelnr.: 10 40 291 2148
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectorsets |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® HPR HPTC |
Type kap/behuizing | Complete set |
Beschrijving van kap/behuizing | Kabelzijde |
Met geïntegreerde kabelwartel | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Grootte | 3 |
---|---|
Afscherming | 360° afscherming |
Codering | 16 coderingsopties |
Aantal kabelinvoeren | 2 |
Kabelingang | 2x M40 |
Toepassingsgebied | Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten |
Vorige
Volgende