Han HC650 screw insulation cover
Artikelnr.: 09 40 000 9819
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han HC650 screw insulation cover
Artikelnr.: 09 40 000 9819
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificatie | 650 |
Series van de kappen/behuizingen | Han® HPR VarioShell |
Type accessoire | Beschermingsafdekking |
Beschrijving van het accessoire | voor kabelschoenen |
Nominale spanning | 4.000 V |
---|---|
Nominale impulsspanning | 18 kV |
Mate van verontreiniging | 3 |
Overspanningscategorie | II |
Isolatieweerstand | >1010 Ω |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +125 °C |
Vorige
Volgende