Han Guiding Relay module, male
Artikelnr.: 09 14 003 3051
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han Guiding Relay module, male
Artikelnr.: 09 14 003 3051
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Type module | Han® Geleidende module |
Maat van de module | Enkele module |
Beschrijving van de module | Relaismodule |
Eigenschappen | 2 contacten met relaisfunctie (laatste contactvlak - eerste breuk) |
Maakt het mogelijk dat andere voedingscontacten uitgeschakeld kunnen worden via een relais en biedt dus een grotere veiligheid in het geval van een fout (indien gebruikt zoals bedoeld, mag de connector niet onder spanning / belasting worden aangesloten of worden losgekoppeld) |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Aantal contacten | 3 |
Details | Bestel de krimpcontacten afzonderlijk. |
Vorige
Volgende