Han F+B hood cable to cable
Artikelnr.: 19 15 503 1701
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han F+B hood cable to cable
Artikelnr.: 19 15 503 1701
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Kappen/behuizingen |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Type kap/behuizing | Kabel-naar-kabel-behuizing |
Versie | Ingang bovenkant |
---|---|
Aantal kabelinvoeren | 1 |
Kabelingang | 1x M25 |
Vergrendelingstype | Schroefvergrendeling |
Toepassingsgebied | Connectoren voor de levensmiddelen- en drankenindustrie |
Details | Reiniging: voor de reiniging met hogedruk, wordt een reinigingsafstand van > 30 cm aanbevolen, teneinde mechanische schade aan de externe onderdelen van de connector te voorkomen. |
Trekontlasting:er is een geschikte trekontlasting vereist, zodat de F+B-connector de spanning kan weerstaan, die bijv. wordt veroorzaakt door de dagelijkse reiniging van de machines. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definieert de trekontlasting voor een connector afhankelijk van de buitendiameter van de kabel. |
Vorige
Volgende