Han F+B cover-housing
Artikelnr.: 09 15 503 5401
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han F+B cover-housing
Artikelnr.: 09 15 503 5401
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Type accessoire | Beschermingskap |
Beschrijving van het accessoire | voor scheidingswand gemonteerde behuizingen |
voor kabel naar kabelbehuizing | |
Met bevestigingskoord |
Vergrendelingstype | Schroefvergrendeling |
---|---|
Details | Reiniging: voor de reiniging met hogedruk, wordt een reinigingsafstand van > 30 cm aanbevolen, teneinde mechanische schade aan de externe onderdelen van de connector te voorkomen. |
Trekontlasting:er is een geschikte trekontlasting vereist, zodat de F+B-connector de spanning kan weerstaan, die bijv. wordt veroorzaakt door de dagelijkse reiniging van de machines. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definieert de trekontlasting voor een connector afhankelijk van de buitendiameter van de kabel. |
Vorige
Volgende