Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 10,0m
Artikelnr.: 33 50 420 0306 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 10,0m
Artikelnr.: 33 50 420 0306 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | Vrouwelijk |
Kap | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Aantal kernen | 17 |
Kernstructuur | 0,5 mm² |
Aantal contacten | 17 |
PE-contact | Ja |
Vorige
Volgende