Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
Artikelnr.: 19 41 001 2600
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
Artikelnr.: 19 41 001 2600
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Modules |
---|---|
Serie | Han-Eco® Modular |
Type module | Contactmodule |
Maat van de module | Enkele module |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Aantal contacten | 1 |
Details | Met 09 99 000 0830 HARTING-krimpgereedschap kan ook een kabel die omhoog loopt tot 25 mm² met ferrule worden aangepast |
Niet geschikt voor Han-Modular®-scharnierende frames! |
Vorige
Volgende