Han-Eco Cable gland M20
Artikelnr.: 19 41 000 5111
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han-Eco Cable gland M20
Artikelnr.: 19 41 000 5111
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Eco® |
Type accessoire | Kabelwartel |
Aanhaalkoppel | 4 Nm Bevestiging |
---|---|
3 Nm Dopgroef | |
Sleutelmaat | 24 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +125 °C |
Maat | M20 |
Klembereik | 6 ... 13 mm |
Vorige
Volgende