Han CRIMP.TOOL WITH LOCATOR
Artikelnr.: 09 99 000 0021
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CRIMP.TOOL WITH LOCATOR
Artikelnr.: 09 99 000 0021
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Servicekrimpgereedschap |
Beschrijving van het gereedschap | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (in het bereik van 0,14 ... 0,37 mm² alleen geschikt voor contacten 09 15 000 6104/6204 en 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5 ... 2,5 mm² | |
Han-Yellock®: 0,5 ... 2,5 mm² | |
Type of drive | Kan handmatig worden verwerkt |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Scissors |
Toepassingsgebied | voor individueel, gedraaide mannelijke en vrouwelijke contacten |
Pakketinhoud | incl. locator |
Bestel Han-Yellock® apart. |
Vorige
Volgende