Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Artikelnr.: 19 15 503 5290
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Artikelnr.: 19 15 503 5290
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® F+B |
Type accessoire | Kabelwartel |
Sleutelmaat | 27 |
---|---|
29 | |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | M25 |
Klembereik | 5 ... 8 mm |
Vorige
Volgende