Han CGM M50 17-28 mm - short
Artikelnr.: 19 00 000 7086
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CGM M50 17-28 mm - short
Artikelnr.: 19 00 000 7086
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® CGM-M |
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | Spoorweguitvoering |
Korte versie |
Aanhaalkoppel | 16 Nm |
---|---|
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Maat | M50 |
Klembereik | 17 ... 28 mm |
Brede kruishoeken | 55 mm |
Vorige
Volgende