Han CGM-M-Rail M20 D.7-10mm
Artikelnr.: 19 00 000 7120
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CGM-M-Rail M20 D.7-10mm
Artikelnr.: 19 00 000 7120
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Gebruik dit product niet meer voor nieuwe DesignIns.
Neem contact op met je lokale distributiepartner.
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® CGM-M-Rail |
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | Spoorweguitvoering |
Aanhaalkoppel | ≤6 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt) |
---|---|
Sleutelmaat | 22 |
24 | |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | M20 |
Klembereik | 7 ... 10 mm |
Brede kruishoeken | 26,4 mm |
Vorige
Volgende