Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Artikelnr.: 19 62 000 7086
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Artikelnr.: 19 62 000 7086
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® CGM-M-Rail |
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | EMC-versie |
Spoorweguitvoering |
Aanhaalkoppel | 30 Nm |
---|---|
Sleutelmaat | 57 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Maat | M50 |
Klembereik | 32 ... 42 mm |
Brede kruishoeken | 61 mm |
Vorige
Volgende