Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Artikelnr.: 19 00 000 5028
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Artikelnr.: 19 00 000 5028
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® CGM-M |
Type accessoire | Kabelwartel |
Sleutelmaat | 17 |
---|---|
19 | |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 | |
Maat | M16 |
Klembereik | 4 ... 8 mm |
Brede kruishoeken | 20,8 mm |
Vorige
Volgende