Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikelnr.: 09 14 006 1716
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikelnr.: 09 14 006 1716
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Type accessoire | Dockingframe |
Beschrijving van het accessoire | Bevestigd |
voor 2 modules | |
A ... F | |
Eigenschappen | Het dockingframe heeft geen PE-contact aangezien dit niet is vereist in vele toepassingen van ladesystemen. |
Geschikt voor Han-Modular®-modules behalve voor de Han® Megabit-module, Han® RJ45-module, optische en pneumatische modules. |
Details | Nominale spanning ≤630 V |
---|---|
Nominale pulsspanning ≤6 kV | |
Mate van verontreiniging 2 | |
Voor een complete connector is de gespecificeerde spanningswaarde het maximale niveau dat kan worden bereikt. In de gevallen waar de gebruikte module(s) wel lagere spanningswaarden bieden, zijn deze lagere waarden geldig. Hogere spanningswaarden in individuele toepassingen kunnen worden goedgekeurd in overleg met HARTING. |
Vorige
Volgende