Han 6 E UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
Artikelnr.: 20 87 146 3002 200
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 6 E UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
Artikelnr.: 20 87 146 3002 200
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han E® |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han E® Mannelijk |
Kap | |
Connector 2 | Han E® Vrouwelijk |
Kap | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 2 m |
---|---|
Aantal kernen | 6 |
Kernstructuur | 6x AWG 16 |
Vorige
Volgende