Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
Artikelnr.: 33 50 A1A 2270 010
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
Artikelnr.: 33 50 A1A 2270 010
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | 110 7G 1.50 mm² Grau 1119307 Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han 6 B HOOD TOP ENTRY LC M20 Details tonen |
Han 6E insert male crimp Details tonen | |
Connector 2 | Han 6 B HOOD TOP ENTRY LC M20 Details tonen |
Han 6E Insert Female Crimp Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han E® |
Series van de kappen/behuizingen | Han® B |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 6 B mannelijk |
Kap | |
Connector 2 | Han® 6 B vrouwelijk |
Kap | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Aantal kernen | 7 |
Kernstructuur | 7x 1,5 mm² |
Grootte | 6 B |
Aantal contacten | 6 |
PE-contact | Ja |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende