Han 4A - Male - Quick Lock 1,5mm²
Artikelnr.: 09 20 004 2634
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 4A - Male - Quick Lock 1,5mm²
Artikelnr.: 09 20 004 2634
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Binnenwerken |
---|---|
Serie | Han A® |
Aansluitmethode | Han-Quick Lock®-afsluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Grootte | 3 A |
Aantal contacten | 4 |
PE-contact | Ja |
Details | Zwarte schuifknop |
Details | voor geslagen draad volgens IEC 60228 Klasse 5 |
Vorige
Volgende