Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Artikelnr.: 33 50 B5B 6273 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Artikelnr.: 33 50 B5B 6273 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill Details tonen |
Han 24E MALE INSERT CRIMP Details tonen | |
Connector 2 | Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill Details tonen |
Han 24E FEMALE INSERT CRIMP Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han E® |
Series van de kappen/behuizingen | Han® B |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 24 B mannelijk |
Kap | |
Connector 2 | Han® 24 B vrouwelijk |
Kap | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 25 |
Kernstructuur | 25x 1,5 mm² |
Grootte | 24 B |
Aantal contacten | 24 |
PE-contact | Ja |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende