Han 1Mod-gg-M32 M4
Artikelnr.: 19 14 001 0409
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Kappen/behuizingen |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Modular® Compact |
Type kap/behuizing | Kap |
Beschrijving van kap/behuizing | Bevestigingsopening voor M4 schroef |
Grootte | Modular Compact |
---|---|
Versie | Ingang bovenkant |
Aantal kabelinvoeren | 1 |
Kabelingang | 1x M32 |
Vergrendelingstype | Enkele sluithendel |
Details | Nominale spanning ≤630 V |
Nominale pulsspanning ≤6 kV | |
Mate van verontreiniging 3 | |
Voor een complete connector is de gespecificeerde spanningswaarde het maximale niveau dat kan worden bereikt. In de gevallen waar de gebruikte module(s) wel lagere spanningswaarden bieden, zijn deze lagere waarden geldig. Hogere spanningswaarden in individuele toepassingen kunnen worden goedgekeurd in overleg met HARTING. |
Vorige
Volgende