Han 1Mod AK-QB-Dichtung
Artikelnr.: 09 14 001 5402
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 1Mod AK-QB-Dichtung
Artikelnr.: 09 14 001 5402
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Modular® Compact |
Type accessoire | Beschermingskap |
Beschrijving van het accessoire | voor draagkappen |
Thermoplastisch |
Grootte | Modular Compact |
---|---|
Vergrendelingstype | Enkele sluithendel |
Details | Nominale spanning ≤630 V |
Nominale pulsspanning ≤6 kV | |
Mate van verontreiniging 3 | |
Voor een complete connector is de gespecificeerde spanningswaarde het maximale niveau dat kan worden bereikt. In de gevallen waar de gebruikte module(s) wel lagere spanningswaarden bieden, zijn deze lagere waarden geldig. Hogere spanningswaarden in individuele toepassingen kunnen worden goedgekeurd in overleg met HARTING. |
Vorige
Volgende