Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m
Artikelnr.: 33 40 020 0202 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 10m
Artikelnr.: 33 40 020 0202 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | Han® 1A Mannelijk |
Omgespoten | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Oliebestendig |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x 2,5 mm² |
Aantal contacten | 3 |
PE-contact | Ja |
Vergrendelingstype | Enkele sluithendel |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
IP66/IP67 in positie aangesloten kabel-met-kabel |
Vorige
Volgende