Han 1A-DIN rail adapter
Artikelnr.: 09 10 000 9912
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 1A-DIN rail adapter
Artikelnr.: 09 10 000 9912
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Type accessoire | Adapter |
Beschrijving van het accessoire | voor de montage op DIN-rails |
Details | Een Han® 1A-configuratie die alleen uit binnenwerken bestaat (met of zonder adapter 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912) is een niet-ingekapselde connector volgens IEC 61984. In dit geval moet de bescherming tegen een elektrische schok worden geboden door de installatiemethode van de gebruiker. |
---|
Vorige
Volgende