Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
Artikelnr.: 09 10 000 5400
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
Artikelnr.: 09 10 000 5400
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Type accessoire | Beschermingskap |
Beschrijving van het accessoire | voor mannelijke binnenwerken |
09 10 012 300X |
Beperkt de temperatuur | -30 ... +90 °C |
---|---|
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP65 |
Vorige
Volgende