Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 2m
Artikelnr.: 33 50 525 2808 020
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 2m
Artikelnr.: 33 50 525 2808 020
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 1A |
Connector 2 | Han® 1A |
Kabellengte | 2 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
Codering | X-codering |
Vergrendelingstype | Klikgrendels |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. |
Vorige
Volgende